Seleccione su país

Visite el sitio web global

21FR1-B Accionador magnético

Ventajas clave de un vistazo

  • Accionador magnético
  • Compatible con la serie 20FR..6B
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Datos técnicos de 21FR1-B

Indicación del estado de conmutaciónN.A.
Autorización ULcULus Listed, General Purpose
Temperatura ambiente-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Material de la carcasaAluminio
Superficie frontalAluminio
Dimensiones
Anchura107,9 mm
Longitud55,6 mm