K34-STR-24..30V-3X500VAC-10A Power supply
Ventajas clave de un vistazo
- 8 A output load
- 3 x 380 ... 500 V AC supply voltage
- Sustained short-circuit proof, overload-proof and open-circuit proof
- 23 ... 30 VDC output voltage, can be regulated
- LED operating display
- LED output overload indicator
- SELV
- Suitable for AS-Interface power supply in gateway-integrated data decoupling
Mostrar más
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- FR