INY360D-F99-B16-V15 Sensor de inclinación
Ventajas clave de un vistazo
- Aprobación de tipo E1
- Campo de medida 0 ... 360°
- Alta resistencia a los golpes
- Rango de temperatura ampliado
-40 ... +85 °C - CANopen-Interface
- Resistencia incrementada a la pertubación 100 V/m
Mostrar más
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR