Seleccione su país

Visite el sitio web global

CBB4-12GH60-E0-V1 Sensor capacitivo

Ventajas clave de un vistazo

  • 4 mm enrasado
  • Rango de conmutación ajustable con potenciómetro
  • Adecuado para aplicaciones en el sector alimentario
  • Resistente a agentes agresivos
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de CBB4-12GH60-E0-V1

Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaNPN
Distancia de conmutación de mediciónsn4 mm
Instalaciónenrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 2,88 mm
Tipo de salida3-hilos
Condiciones de montaje
A0 mm
B0 mm
C15 mm
F15 mm
Tensión de trabajoUB10 ... 36 V CC
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 50 Hz
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensiónUd≤ 2,5 V
Corriente de trabajoIL0 ... 100 mA
Corriente en vacíoI0≤ 12 mA
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
PotenciómetroRegulador de sensibilidad
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo de conexiónConector macho
Material de la carcasaAcero inoxidable 1.4404 / AISI 316L
Superficie frontalPEEK
Grado de protecciónIP65
Conectores
RoscaM12 x 1
Nº de polos4
Dimensiones
Longitud60 mm
Diámetro12 mm