UBEC300-18GH40-SE2-V1 Barrera ultrasónica unidireccional
Ventajas clave de un vistazo
- Contrucción corta, 40 mm
- carcasa acero inoxidable
- Químicamente resistente
- Salida de conmutación
- Entrada aprendizaje
Mostrar más
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR
- ZH