IC-KP-B17-AIDA1 RFID evaluation unit
Ventajas clave de un vistazo
- Max. 4 read/write heads connectable
- Alternative 2 read/write heads and 2 trigger sensors can be connected
- LED status indicator of bus communication and read/write heads
- TCP/IP, MODBUS/TCP, EtherNet/IP and PROFINET IO protocol
- Connector acc. to AIDA specifications
- Integrated switch allows line topology
Mostrar más
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN