Seleccione su país

Visite el sitio web global

UB500-30GM65-WS3-BHMS5 Sensor ultrasónico

Ventajas clave de un vistazo

  • Salida de puntos de conmutación de CA
  • LED de 330° de alta visibilidad
  • Rango de contacto regulable
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Datos técnicos de UB500-30GM65-WS3-BHMS5

Sistema cabezal único
Rango de detección 70 ... 500 mm
Zona ciega0 ... 70 mm
Estándar100 mm x 100 mm
Frecuencia del transductor400 kHz
Retardo de respuesta≤ 45 ms
LED verdealimentación
LED rojoSalida
Tensión de trabajoUB90 ... 140 V CA
Consumo de potenciaP0≤ 75 mA
Tipo de salidaTiristor , 1 NO
Medición de la corriente de trabajoIe700 mA
Caída de tensiónUd≤ 1,5 V CA
Reproducibilidad≤ 5 mm
Frecuencia de conmutaciónf15 Hz
Histéresis de distanciaHaprox. 15 mm
Influencia de la temperatura< 2 % del punto lejo de conmutación
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
Autorización ULcULus Listed, General Purpose
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexión5 polos , conector V95
Grado de protecciónIP65
Material
CarcasaLatón, niquelado, piezas de plástico PBT
Transductorresina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano
Dimensiones
Diámetro30 mm