Seleccione su país

Visite el sitio web global

UB2000-30GM-H3-Y48481 Sensor ultrasónico

Ventajas clave de un vistazo

  • Evaluación por separado
  • Detección directa
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Datos técnicos de UB2000-30GM-H3-Y48481

Sistema cabezal único
Rango de detección 200 ... 2000 mm
Zona ciega0 ... 200 mm
Estándar100 mm x 100 mm
Frecuencia del transductoraprox. 175 kHz
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC , rizado 10 %SS
Corriente en vacíoI0≤ 30 mA
Modo de entrada1 entrada de impulsos para impulso emisor, comando mediante open collector npn
< 1 V: emisor activo, > 4 V: emisor inactivo
Duración del impulso20 ... 200 µs
Duración de pausa≥ 50 x Duración del impulso
Tipo de salida1 salida impulso p. tiempo eco, muy activo, prot. ctra. cortocircuito
Nivel de la señalNivel 1: ≥ UB - 3 V ; ≤ 10 mA
nivel 0: ≤ 1 V; ≤ 0,1 mA
Influencia de la temperaturade propagación del eco: 0,17 % /K
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
Autorización ULcULus Listed, General Purpose
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Grado de protecciónIP65
Conexión2 m cable PVC 0,75 mm2
Material
CarcasaLatón, niquelado, piezas de plástico PBT
Transductorresina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano
Masa300 g
Dimensiones
Longitud93 mm
Diámetro30 mm