Seleccione su país

Visite el sitio web global

AS-Interface Power Calculator AS-Interface software

Ventajas clave de un vistazo

  • Straightforward operation
  • Checks to make sure AS-i network configuration is Okay
  • Calculates Voltage drop of AS-i cable
  • Calculates AS-i and Auxiliary power supply load
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Datos técnicos de AS-Interface Power Calculator

AS-Interface Power supply and network checking utility
DescriptionSoftware to help users choose the correct power supply, check voltage drop is not too large, and verify the configuration of an AS-Interface network
Hardware requirementsIntel® Pentium® III processor or better
20 GB of available hard disk memory
521 MB RAM
CD-ROM or DVD drive
Serial interface on PC
Operating systemMicrosoft Windows Win 98 SE, Win Me, Win 2000, Win XP, NT4, Vista 32 Bit