Seleccione su país

Visite el sitio web global

ACX04-F99-I-V15 Sensor de aceleración

Ventajas clave de un vistazo

  • Aprobación de tipo E1
  • Salida analógica de 4 mA ... 20 mA
  • Límites de evaluación ajustados de forma fija
  • Alta resistencia a los golpes
  • Aprendizaje en punto cero
  • Rango de medición -2 g ... +2 g
  • Resistencia incrementada a la pertubación 100 V/m

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Approval
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Datos técnicos de ACX04-F99-I-V15

Sensor de aceleración de 1 eje
TipoSensor de aceleración de 1 eje
Rango de medición-2 ... 2 g
Resolución≤ 5 mg
Reproducibilidad≤ ± 5 mg
MTTFd304 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED, verde
TEACH-IN indicaciónLED, amarillo
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Corriente en vacíoI0≤ 25 mA
Retardo a la disponibilidadtv≤ 100 ms
Tipo de salida1 Salida de corriente 4 ... 20 mA
Punto cero12 mA
Pendiente de la curva característica de salida4 mA / g
Error de linealidad± 1,2 %
Resistencia de carga0 ... 200 Ω con UB = 10 ... 18 V
0 ... 500 Ω con UB = 18 ... 30 V
Influencia de la temperatura
Offset≤ ± 4 µA /K
Pendiente≤ ± 20 µA / g
Conformidad con la normativa
Resistencia a choque e impacto100 g según DIN EN 60068-2-27
EstándaresEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Aprobación de tipo E110R-04
Temperatura ambiente-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónConector macho M12 x 1, 5 polos
Material de la carcasaPA
Grado de protecciónIP68 / IP69K
Masa240 g
Dimensiones
Altura37 mm
Anchura45 mm
Longitud65 mm

Noticias y aplicaciones relacionadas

Obtenga más información sobre noticias y aplicaciones relacionadas con este producto.