ASS58-K Encoder absoluto monovuelta
Ventajas clave de un vistazo
- Carcasa industrial estándar de ∅58 mm
- 16 Bit Unavuelta
- Transferencia de datos hasta 2 MBaudios
- Desacoplamientos ópticos RS Interface 422
- Eje hueco insertable
- Función de ajuste punto cero eléctrico y con tecla Preset
Mostrar más
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR