Seleccione su país

Visite el sitio web global

PCV-USB-RS485-Converter Set Transductor de interface

Ventajas clave de un vistazo

  • Cable de prolongación de 0,8 m en el suministro
  • Dispositivo de red para 95 - 230 V CA
  • Para RS485
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Datos técnicos de PCV-USB-RS485-Converter Set

Conversor de interfaces USB a RS 485
Indicación de trabajoLED rojo
Indicación del flujo de datosLED amarillo y LED verde
Tensión de trabajoUBpor USB
Conexión paraPC
Tipo de InterfazUSB
Conexión paraCabeza de lectura
Tipo de InterfazRS-422 / RS-485
Cuadencia de la transferenciahasta 921,6 kBit/s
Conformidad con la normativa
EstándaresEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Tipo de conexiónBornes roscados para 0,14 ... 0,34 mm2
Conector Sub-D, 9 polos
Conector USB Tipo B
Dimensiones70 mm x 67 mm x 22 mm
Volumen de suministroCable de conexión USB 800 mm

Alimentación de 24 V y juego de cables V19 Convertidor USB/RS-485