Seleccione su país

Visite el sitio web global

PCV-KBL-V19-STR-USB Unidad de cableado

Ventajas clave de un vistazo

  • Dispositivo de red para 95 - 230 V CA
  • Para interfaz SSI
  • Para PROFIBUS DP
  • Para CANopen
  • Para PROFINET
  • Para Ethernet/IP
  • Juego de adaptadores intercambiables para enchufes de alimentación (EU, US, UK, AU)

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Datos técnicos de PCV-KBL-V19-STR-USB

Unidad de cableado USB con fuente de alimentación
Tensión de trabajoUB95 ... 230 V CA, 40 ... 60 Hz
Tensión de salida24 V CC
Corriente de salidamáx. 1 A
AlimentaciónJuego de adaptadores de fuente de alimentación (EU, US, UK, AU) incluido en la entrega
Conexión paraPC
Tipo de InterfazUSB
Conexión paraCabeza de lectura
Tipo de InterfazUSB
Conformidad con la normativa
EstándaresEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Tipo de conexiónConector hembra M12 x 1 , 8 polos
Conector USB tipo A (estándar)
Volumen de suministroAlimentación Unidad de cableado USB