KFU8-UFC-1.D Convertidor de frecuencia con valores de desconexión
Ventajas clave de un vistazo
- Acondicionador de señal de 1 canal
- Uso universal con distintas fuentes de alimentación
- Entrada para sensores de 2 o 3 cables, contactos secos o sensores NAMUR
- Frecuencia de entrada 1 mHz ... 10 kHz
- Salida de corriente de 0/4 mA ... 20 mA
- Contacto de relé y salida de transistor
- Puenteado de arranque
- Supervisión de fallos de conducción
- Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511
Mostrar más
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL