Seleccione su país
KFA5-DWB-Ex1.D Control velocidad de rotación
Ventajas clave de un vistazo
- Barrera aislada de 1 canal
- Alimentación de 115 V de CA
- Entradas de contacto o NAMUR
- Frecuencia de entrada 1 mHz ... 5 kHz
- 2 salidas de contacto de relé
- Puenteado de arranque
- Configurable con el teclado
- Supervisión de fallos de conducción
- Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511
Mostrar más




Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL
Hoja de datosFunciónClasificaciónInformative LiteratureProduct DocumentationDesign / SimulationHomologacionesProductos relacionados
Datos técnicos de KFA5-DWB-Ex1.D
Tipo de señal | Entrada binaria |
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 2 |
Conexión | terminales 23, 24 | |
Tensión de medición | Ur | 115 V CA +/- 10 % |
Corriente de medición | Ir | 30 mA |
Pérdida de potencia/Consumo de potencia | ≤ 2 VA / 2 VA |
Lado de conexión | Lado de campo | ||||||||||
Conexión | entrada I: intrínsecamente segura: terminales 1+, 3- entrada II: no intrínsecamente segura: terminales 13+, 14- | ||||||||||
Entrada I | conforme a EN 60947-5-6 (NAMUR); consulte el manual sobre datos eléctricos | ||||||||||
| |||||||||||
Entrada II | puenteado de arranque: 1 ... 1000 s, ajustable en pasos de 1 s | ||||||||||
|
Lado de conexión | Lado de control | ||||||||||
Conexión | salida I: terminales 10, 11, 12 salida II: terminales 16, 17, 18 | ||||||||||
Salida I, II | señal, relé | ||||||||||
|
Entrada I | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Salida I, II | |||||||||||||||||
|
Entrada I/otros circuitos | aislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
Salida I, II contraria | aislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
Salida I, II/circuitos restantes | aislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
Puente de arranque/Red | aislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef |
Indicadores | Indicadores LED , display | |
Elementos de mando | Area de trabajo | |
Configuración | mediante botones de funcionamiento | |
Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal |
Compatibilidad electromagnética | |||||
| |||||
Baja tensión | |||||
|
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2006 | |
Grado de protección | IEC 60529:2001 |
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Grado de protección | IP20 | ||||||||||
Conexión | Terminales de rosca | ||||||||||
Masa | 300 g | ||||||||||
Dimensiones | 40 x 119 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa C2 | ||||||||||
| |||||||||||
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 |
Certificado de examen tipo UE | TÜV 99 ATEX 1408 | ||||||||||
| |||||||||||
Alimentación | |||||||||||
| |||||||||||
Entrada I | terminales 1+, 3-: Ex ia | ||||||||||
| |||||||||||
Entrada II | terminales 13+, 14- no intrínsecamente segura | ||||||||||
| |||||||||||
Salida I, II | terminales 10, 11, 12; 16, 17, 18 no intrínsecamente segura | ||||||||||
| |||||||||||
Certificado | TÜV 02 ATEX 1885 X | ||||||||||
| |||||||||||
Salida I, II | |||||||||||
| |||||||||||
Aislamiento galvánico | |||||||||||
| |||||||||||
Conformidad con la directiva | |||||||||||
|
Autorización FM | ||||||||
| ||||||||
Autorización UL | E223772 | |||||||
Autorización IECEx | ||||||||
|
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
Noticias y aplicaciones relacionadas
Obtenga más información sobre noticias y aplicaciones relacionadas con este producto.