Seleccione su país

Visite el sitio web global

DTM HART Loop converter Colección DTM

Ventajas clave de un vistazo

  • DTM de dispositivos
  • Para convertidores de lazo HART
  • La aplicación Frame, por ejemplo PACTware se debe instalar por separado
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Datos técnicos de DTM HART Loop converter

Administrador de tipos de dispositivos (DTM) para la comunicación HART
descripciónColección de todos los DTM de dispositivo y comunicaciones para la parametrización de convertidores de lazo HART (KFD2-HLC-Ex1.*)
ConexiónAdaptador con interfaz USB
Requisitos del hardware- Procesador: mín. 500 MHz
- Memoria de trabajo: mín. 256 MB
- Espacio en el disco duro: mín. 200 MB
- Resolución gráfica: 1024 x 768
Dependiendo de la complejidad del proyecto y el uso de los DTM, el requisito de memoria puede ser bastante mayor.
Requisitos del softwareSistema operativo:
- Microsoft Windows 7, Windows 8 o Windows 10
Navegador de Internet:
- Microsoft Internet Explorer 4.0 o posterior
Componentes de software para la instalación:
- Microsoft .Net Framework 3.5 o posterior
- Programa Marco FDT PACTware 5.X
- Administrador de tipo de dispositivo específico de la aplicación
IdiomasSe puede seleccionar entre alemán, inglés, francés, español y ruso
LicenciasLas colecciones de DTM de Pepperl+Fuchs pueden descargarse individual o conjuntamente en una versión con licencia básica. Esta versión también puede obtenerse en CD-ROM en Pepperl+Fuchs.

Licencia básica:
Tras la instalación, el software sigue considerándose una versión básica bajo los términos de una licencia básica que puede tener funciones limitadas. La licencia básica se entrega de forma gratuita.

Licencia completa:
La licencia completa únicamente se puede activar mediante un número de clave de licencia individual y transfiere una versión básica del software a una versión completa bajo los términos de una licencia completa. De acuerdo con estos términos, el software se puede instalar en más de una estación de trabajo de forma simultánea. Las licencias completas con la funcionalidad indicada a continuación pueden solicitarse en Pepperl+Fuchs.
InstalaciónNecesita permisos de administrador para la instalación en Windows.
Configuración
Representación de la configuración del sistemaRepresentación gráfica de todos los administradores de tipos de comunicaciones y dispositivos en estructura de árbol. En caso de funcionamiento en línea, se utiliza un código de color para la identificación de unidades defectuosas y funcionamiento simulado. Se pueden abrir varias ventanas a la vez. Por tanto, es posible ver los parámetros establecidos del dispositivo, monitorizar el valor de medición y visualizar el diagnóstico del dispositivo a la vez.
Planificación de sistemas, procesamiento de aplicacionesGeneración de una configuración mediante un menú gráfico de procesamiento de aplicaciones. Edición de proyectos disponibles. Marcas del interruptor de selección para cada canal. Configuración sin conexión, almacenamiento de los datos del proyecto en el disco duro. Comparación automática del plan de proyecto con el sistema real disponible al establecer conexiones en el dispositivo y en los niveles de parámetros.