Seleccione su país

Visite el sitio web global

UBE800-F77-SE3-V31 Barrera ultrasónica unidireccional

Ventajas clave de un vistazo

  • Carcasa en miniatura
  • LEDs bien visibles de alimentación y estado de conmutación
  • Frecuencia de conmutación elevada
  • Entrada aprendizaje
  • Grado de protección IP67

Mostrar más

Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • JA

Datos técnicos de UBE800-F77-SE3-V31

Barrera ultrasónica unidireccional
Rango de detección 0 ... 800 mm Distancia Emisor-Receptor
Estándarver cuadro
Frecuencia del transductoraprox. 300 kHz
Retardo de respuesta≤ 5 ms
Longitud de línea admitidamáx. 300 m
LED verdePower on ( emisor )
LED amarilloEstado de conmutación ( receptor )
Tensión nominal de trabajoUe24 V CC
Tensión de trabajoUB20 ... 30 V CC , rizado 10 %SS ; 12 ... 20 V CC sensibilidad reducida a 80 %
Corriente en vacíoI0≤ 20 mA
Retardo a la disponibilidadtv≤ 150 ms
Modo de entrada1 entrada programación (Receptor)
Nivelnivel bajo : 0 ... 0,7 V ;   nivel alto : > 14 V
Impedancia de entrada16 kΩ
Duración del impulso≥ 3 s
Tipo de salida1 salida de conmutación pnp , Contacto N.C.
Medición de la corriente de trabajoIe200 mA a prueba de cortocircuito/sobrecarga
Caída de tensiónUd≤ 2 V
Frecuencia de conmutaciónf  100 Hz
Corriente residualIr≤ 0,01 mA
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Resistencia a choques30 g , 11 ms Duración
Resistencia a las vibraciones10 ... 55 Hz , Amplitud ± 1 mm
Tipo de conexiónconector M8 x 1 , 4 polos
Grado de protecciónIP67
Material
CarcasaPolicarbonato
Transductorresina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano
Posición del montajecualquiera
Masapor cada 10 g
Momento de apriete de los tornillos de fijaciónmáx. 0,2 Nm
Dimensiones
Altura31 mm
Anchura12 mm
Longitud23 mm