VAZ-G10-TERM Terminal resistor
Ventajas clave de un vistazo
- Ultra-compact enclosure
- Extension of strand length to over 200 m
- Two different impedances integrated
- Suitable for all topologies
- Two-stage voltage monitor and display for AS-Interface and AUX
- Gold-plated and machined contacts
- Degree of protection IP68 / IP69K
Mostrar más
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- FR