Seleccione su país

Visite el sitio web global

UBE15M-F54-H1-V1 Sensor de ultrasonidos, emisor

Ventajas clave de un vistazo

  • Grandes rangos de detección
  • Mayor distancia posible entre emisor y receptor
  • Evaluación por separado
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Datos técnicos de UBE15M-F54-H1-V1

Sistema cabezal multiple
Rango de detección 0 ... 15000 mm , Emisor - Receptoralineado uno sobre otro
Frecuencia del transductoraprox. 40 kHz
Ángulo de apertura± 45 ° en -6 dB
Deriva de temperatura de propagación del eco0,2 %/K
Tensión de trabajoUB16 ... 30 V CC , rizado 10 %SS
8 V CC en capacidad emisora disminuida
Corriente en vacíoI0≤ 10 mA (típ. 6 mA en UB = 24 V CC)
Modo de entrada1 entrada de impulsos para impulso emisor, comando mediante open collector npn
< 1,5 V: Emisor activo, > 3,5 V: Emisor inactivo
Duración del impulso100 µs ... 10 ms
Duración de pausa≥ 50 x Duración del impulso
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónConector macho M12 x 1 , 4 polos
Grado de protecciónIP30
Material
CarcasaPBT
Masa110 g
Dimensiones
Altura31 mm
Anchura105 mm
Longitud25 mm