AHM58-0 Encoder absoluto multivuelta
Ventajas clave de un vistazo
- Carcasa industrial estándar de ∅58 mm
- 30 Bit Multivuelta
- Transferencia de datos hasta 2 MBaudios
- Desacoplamientos ópticos RS Interface 422
- Función de ajuste punto cero
- Eje hueco
- Hasta 4096 impulsos en pista incremental
Mostrar más
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR