Seleccione su país

Visite el sitio web global

PMI14V-F166-U Sistema de medición de posición inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • Salida analógica 0 ... 10 V
  • Rango de medición 0 ... 14 mm
  • Rango de medición ajustable vía cable programable
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Datos técnicos de PMI14V-F166-U

Función del elemento de conmutaciónSalida de tensión analógica
Distancia del objeto0,5 ... 2 mm
Rango de medición0 ... 14 mm
Tensión de trabajoUB18 ... 30 V CC
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Error de linealidad± 0,3 mm
RepetibilidadR± 0,05 mm
Resolución33 µm
Deriva de temperatura± 0,3 mm (con una distancia al objetivo de 0.5 mm)
Corriente en vacíoI0≤ 20 mA
MTTFd830 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Tipo de salida1 salida de tensión: 0 ... 10 V
Resistencia de carga≥ 1000 Ω
Protección contra cortocircuitolímite de corriente
Conformidad con la normativa
EstándaresEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
EN 60947-5-7:2003
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
Temperatura ambiente-10 ... 70 °C (14 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Tipo de conexión5 x 0,14 mm2 apantallado 2 m cable PUR
Grado de protecciónIP65
Material
CarcasaFundición de cinc, niquelado
Tapa , PBT
Elemento de amortiguaciónAcero estructural, p. ej. 1.0037, S235JR (anteriormente St37-2)
Cable
Diámetro del cable4,8 mm
Radio de flexión> 10 x diámetro del cable
Masa95 g
Dimensiones
Altura17,7 mm
Anchura30 mm
Longitud39 mm