Seleccione su país

Visite el sitio web global

PMI90DV-F130-I2E2-V15 Sistema de medición angular inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • Indicador de posición analógico con monitorización de posición final
  • 2 ventanas de conmutación parametrizables
  • Rango predefinido de ángulo de medición, de 0 a 90°
  • Rango de señal analógica ampliado
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Datos técnicos de PMI90DV-F130-I2E2-V15

Rango de mediciónmáx. 180°
mín. 90°
Rango de ajuste180° , 2 Ventana de conmutación parametrizable
Tensión de trabajoUB18 ... 30 V CC
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
RepetibilidadR± 0,25 °
Resolución0,2 °
Deriva de temperatura0,02 ° / °C (-25 °C ... 70 °C)
Corriente en vacíoI0≤ 45 mA
MTTFd234 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
LED amarillo 1Estado de conmutación, salida de conmutación 1
LED amarillo 2Estado de conmutación, salida de conmutación 2
LED PWR/ERRIndicador de estado LED, verde/rojo (power ON/sin accionador/bloqueo de teclado)
LED IActuador en el rango de medición
Tipo de salida2 salidas de conmutación pnp, N.A. , protegido , protegido contra cortocircuito , parametrizable
Corriente de trabajoIL≤ 100 mA
Histéresis de conmutación1 °
Caída de tensión≤ 3 V
Protección contra cortocircuitosincronizado
Tipo de salidaSalida de corriente
3,8 ... 20,5 mA (RL < 400 Ω)
Error de linealidad± 1,5 ° , (con un accionador original)
Ciclo de medición interno30 ms
Conformidad con la normativa
EstándaresEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Autorización ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo de conexiónConector macho M12 x 1, 5 polos
Grado de protecciónIP67
Material
CarcasaPBT
Elemento de amortiguaciónAcero estructural, p. ej. 1.0037, S235JR (anteriormente St37-2)
Masa180 g
Dimensiones
Altura26,5 mm
Anchura76,5 mm
Longitud120 mm