VBG-CCL-K20-D-BV AS-Interface gateway
Ventajas clave de un vistazo
- Gateway compliant with AS-Interface specification 3.0
- Fault diagnosis via LEDs and grafic display
- Easy commissioning by graphic display
- AS-Interface monitor read via display
- Earth fault detection
- AS-Interface noise detection
Mostrar más
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- FR
- JA