Seleccione su país

Visite el sitio web global

OPC120W-F200-R2 Dispositivo de lectura fijo

Ventajas clave de un vistazo

  • Lee códigos 1D y 2D a altas velocidades de hasta 6 m/s a 30 lecturas/s
  • Gran profundidad del foco
  • Salida Índice de calidad de código
  • Comparación de logotipos
  • Detección de presencia

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Datos técnicos de OPC120W-F200-R2

El inspector óptico de impresión lee todos los códigos habituales 1D and 2D, detecta logotipos, cuenta con Ethernet y RS 232 y funciona a una velocidad de hasta 6 m/s.
Tipo de luzLED integrado (blanco)
SimbologiasData Matrix, código 39, código 128, entrelaz. 2 de 5, EAN13, Pharmacode
Distancia de lectura70 ... 180 mm Distancia nominal: 120 mm
Campo de lecturaCampo de lectura mínimo: 28 mm x 45 mm
Campo de lectura a distancia nominal: 45 mm x 70 mm
Campo de lectura máximo: 65 mm x 105 mm
Tamaño de móduloTamaño mínimo del módulo: 0,2 mm
Frecuencia de evaluaciónhasta 30 Hz
Velocidad del objetoDisparado max. 6 m/s
Data Matrix
Tamaño de símbolocuadrada hasta módulos de 144 x 144
rectangular hasta módulos de 16 x 48
Formato de datosASCII, C40, Text, X12, Edifact, Base 256 , todos según ISO 646
Orientaciónomnidirecctional
Captador de imagen
TipoCMOS , Global Shutter
Cantidad de pixels752 x 480 Pixel
Etapas de grises256
Imágensin retardo , ha disparado programación o externamente
MTTFd40,5 a
Duración de servicio (TM)8 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED verde: Listo para operar
Indicación LEDde pasa / no pasa de lectura
Tensión de trabajoUB24 V CC ± 15% , PELV
Corriente en vacíoI0máx. 250 mA
Consumo de potenciaP06 W
Tipo de Interfazserie , RS 232
Cuadencia de la transferenciamáx. 115,2 kBit/s
Longitud del cableMáx. 30 m
Tipo de InterfazEthernet
Protocolo lTCP/IP
Cuadencia de la transferencia100 MBit/s
Longitud del cablemáx. 30 m
Tensión de entradacolocación externa 24 V ± 15% PELV
Cantidad/TipoTrigger
Corriente de entradaaprox. 10 mA a 24 V CC
Umbral de conmutaciónbajo: < 10 V, alto: > 15 V
Longitud del cablemáx. 30 m
Cantidad/TipoGOOD, BAD, Matchcode
Tipo de conmutaciónPNP
Tensión de conmutacióncolocación externa 24 V ± 15 % PELV
Corriente de conmutación100 mA por salida
Longitud del cablemáx. 30 m
Conformidad con la normativa
Resistencia a la perturbaciónEN 61326-1
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4
Grado de protecciónEN 60529
Seguridad fotobiológicaEN 62471:2008 grupo eximido
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
CertificadosCE
Temperatura ambiente0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Grado de protecciónIP67
ConexiónConector macho M12x1, 8 polos, Estándar (alimentación+ES) ,
Conector hembra M12x1, 5 polos, Estándar (RS 232) ,
Conector hembra M12x1, 4 polos, Estándar (LAN)
Material
CarcasaPC/ABS
Montaje4 x Rosca M6
Masaaprox. 160 g
Dimensiones
Altura70 mm
Anchura70 mm
Profundidad50 mm