Seleccione su país

Visite el sitio web global

LA31/LK31/16/25/31/115 Sensor fotoeléctrico de barrera, unidireccional

Ventajas clave de un vistazo

  • Series económicas para tareas estándar
  • Grandes dispositivos en una carcasa reducida
  • LED Display visible ampliamente
  • Versión para tensión de alimentación universal
  • Salida relé
  • Numerosas opciones de montaje

Mostrar más

Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: Europe – CE
Approval
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Datos técnicos de LA31/LK31/16/25/31/115

Sensor fotoeléctrico de barrera, unidireccional, rango de detección de 30 m, luz roja, modo claro activado, regulador de sensibilidad, versión de CA/CC, salida de relés, cable fijo
EmisorLA31/115
ReceptorLK31/16/25/31/115
Distancia útil operativa0 ... 30 m
Distancia útil límite43 m
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja , 630 nm
Ayuda de supresiónLED amarillo:
1. LED luce constante: haz de luz libre y emisor y receptor correctamente alineados
2. LED parpadea: alcance del punto de conmutación
3. LED apagado: interrupción del haz o alineación incorrecta
Diámetro del haz de luzaprox. 800 mm a una distancia de 30 m
Ángulo de aperturaEmisor: 0,5 ° , receptor: 1,5 °
Límite de luz extraña50000 Lux ; según EN 60947-5-2
MTTFd620 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED verde: Red on (Power on)
Indicación de la funciónLED amarillo:
1. LED encendido constantemente: señal >2 x punto de conmutación (reserva de funcionamiento)
2. El LED parpadea: señal entre 1 x punto de conmutación y 2 x punto de conmutación
3. LED apagado: señal < punto de conmutación
Elementos de mandoRegulador de sensibilidad
Tensión de trabajoUB24 ... 240 V CA
12 ... 240 V CC
Corriente en vacíoI0emisor: ≤ 20 mA
Receptor: ≤ 20 mA
Consumo de potenciaP0emisor: ≤ 1 VA
Receptor: ≤ 1 VA
Tipo de conmutaciónConmutación claro
Señal de salidaRelé, 1 contacto conmutado
Tensión de conmutaciónmáx. 250 V CA/CC
Corriente de conmutaciónmáx. 3 A
Potencia de conmutaciónCC: máx. 150 W CA: máx: 750 VA
Frecuencia de conmutaciónf≤ 20 Hz
Tiempo de respuesta≤ 25 ms
Norma del productoEN 60947-5-2
Conformidad con la normativa
EstándaresEN 62103
Clase de protecciónII , Tensión de medición ≤ 250 V CA con grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1 Circuito de salida aislado del circuito de entrada según EN50178, Tensión de aislamiento de medición 240 V CA
Autorización CCCCertificado por China Compulsory Certification (CCC)
Temperatura ambiente-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP67
ConexiónEmisor: Cable fijo 2 m , 2 hilos
receptor: Cable fijo 2 m , 5 hilos
Material
CarcasaPolicarbonato
Salida de luzPMMA
MasaEmisor: 116 g
receptor: 131 g
Dimensiones
Altura62 mm
Anchura18 mm
Profundidad35 mm