KFD0-RO-2 Módulo relé
Ventajas clave de un vistazo
- Divisor de señal de 2 canales
- Alimentación de 24 V CC (mediante lazo)
- Entrada lógica de 15 V CC ... 30 V CC, no polarizada
- Salida de contacto de relé
- Hasta SIL 3 según IEC/EN 61508
Mostrar más
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL