Seleccione su país

Visite el sitio web global

DoorScan Cable BS/BGS Cable de conexión DoorScan®

Ventajas clave de un vistazo

  • Cable de conexión entre el lado de bisagra y el lado principal
  • Conexión al módulo de interfaz
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • DE
  • EN
  • ES
  • IT

Datos técnicos de DoorScan Cable BS/BGS

Cable de conexión para la transición del lado de bisagra al lado principal
Tensión de trabajoUBmáx. 300 V
Temperatura ambiente-55 ... 80 °C (-67 ... 176 °F)
Conexión2 terminales conectables
CablePVC, negro 6 hilos
LongitudL1070 mm