Seleccione su país
KFD2-UT2-Ex2 Convertidor de temperatura universal
Ventajas clave de un vistazo
- Barrera aislada de 2 canales
- Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
- Entrada de tensión, potenciómetro, RTD o termopar
- Se puede utilizar como divisor de señal (1 entrada y 2 salidas)
- Salida de corriente de 0/4 mA ... 20 mA
- Modo disipador o fuente
- Configurable mediante PACTware
- Detección de fallo de línea (LDF) y daños en el sensor
- Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511
Mostrar más
Tipo preferido



Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL
Hoja de datosFunciónClasificaciónInformative LiteratureProduct DocumentationDesign / SimulationHomologacionesSoftwareProductos relacionados
Datos técnicos de KFD2-UT2-Ex2
Tipo de señal | Entrada analógica |
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 2 |
Conexión | Terminales 14+, 15- o Módulo de alimentación /Power Rail | |
Tensión de medición | Ur | 20 ... 30 V CC |
Rizado | dentro de la tolerancia de alimentación | |
Pérdida de potencia | ≤ 1,53 W | |
Consumo de potencia | max. 1,53 W |
Interface de programación | borne de programación |
Lado de conexión | Lado de campo | |||||||||||||
Conexión | terminales 1, 2, 3; 4, 5, 6 | |||||||||||||
RTD | tipo Pt10, Pt50, Pt100, Pt500, Pt1000 (EN 60751: 1995) tipo Pt10GOST, Pt50GOST, Pt100GOST, Pt500GOST, Pt1000GOST (6651-94) tipo Cu10, Cu50, Cu100 (P50353-92) tipo Ni100 (DIN 43760) | |||||||||||||
| ||||||||||||||
Termopares | tipo B, E, J, K, N, R, S, T (IEC 584-1: 1995) tipo L (DIN 43710: 1985) tipo TXK, TXKH, TXA (P8.585-2001) | |||||||||||||
| ||||||||||||||
Potenciómetro | 0 ... 20 kΩ (conexión de 2 hilos), 0,8 ... 20 kΩ (conexión de 3 hilos) | |||||||||||||
Tensión | seleccionable dentro del rango -100 ... 100 mV | |||||||||||||
Resistencia de entrada | ≥ 1 MΩ (-100 ... 100 mV) |
Lado de conexión | Lado de control | |||||||||||||
Conexión | salida I: Terminal 7: Fuente (-), Descenso (+), Terminal 8: Fuente (+), Terminal 9: Descenso (-) salida II: Terminal 10: Fuente (-), Descenso (+), Terminal 11: Fuente (+), Terminal 12: Descenso (-) | |||||||||||||
Salida I, II | salida de corriente analógica | |||||||||||||
|
Desviación | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Período de reacción | valor de peor caso (detección de ruptura sensor o de cortocircuito del sensor activada) mV: 1,2 s, termopares con CJC: 1.4 s, termopares con temperatura de referencia fija: 1,4 s, RTD de 3 o 4 hilos: 1,1 s, RTD de 2 hilos: 920 ms, Potenciómetro: conexión de 3 hilos 2,8 s, conexión de 2 hilos 2,25 s |
Salida/entrada de programación, alimentación | aislamiento funcional según, voltaje de aislamiento nominal 50 V CA Entre la entrada de programación y la alimentación no existe ningun aislamiento galvánico. El adaptador Interface K-ADP1 (ver capítulo Accesorios y Técnica de instalación) tiene un aislamiento galvánico evitando así la formación de bucles en masa.????1?20041107?172945?Erika Vogl??? |
Indicadores | Indicadores LED | |
Configuración | mediante PACTware | |
Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal |
Compatibilidad electromagnética | |||||
|
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2006 | |
Grado de protección | IEC 60529:2001 | |
Protección contra rayo eléctrico | UL 61010-1:2004 |
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Grado de protección | IP20 | ||||||||||
Conexión | Terminales de rosca | ||||||||||
Masa | aprox. 130 g | ||||||||||
Dimensiones | 20 x 119 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa B2 | ||||||||||
| |||||||||||
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 |
Certificado de examen tipo UE | CESI 04 ATEX 143 | ||||||||||
| |||||||||||
Entradas | terminales 1, 2, 3, 4, 5, 6 (para aparatos pasivos) | ||||||||||
| |||||||||||
Salidas analógicas, Alimentación, Mensaje de error colectivo*) | |||||||||||
| |||||||||||
Interfaz | |||||||||||
| |||||||||||
Certificado | TÜV 02 ATEX 1797 X | ||||||||||
| |||||||||||
Aislamiento galvánico | |||||||||||
| |||||||||||
Conformidad con la directiva | |||||||||||
|
Autorización UL | ||||||||
| ||||||||
Autorización CSA | ||||||||
| ||||||||
Autorización IECEx | ||||||||
|
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |