Seleccione su país

Visite el sitio web global

UB250-F77-E0-V31 Sensor de detección directa ultrasonido

Ventajas clave de un vistazo

  • Carcasa en miniatura
  • Entrada aprendizaje
  • Grado de protección IP67
  • Indicador de estado de conmutación, LED amarillo
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Datos técnicos de UB250-F77-E0-V31

Sensor de detección directa ultrasonido
Rango de detección 20 ... 250 mm
Rango de ajuste45 ... 250 mm
Zona ciega0 ... 20 mm
Estándar20 mm x 20 mm
Frecuencia del transductoraprox. 400 kHz
Retardo de respuesta≤ 50 ms
Longitud de línea admitidamáx. 300 m
LED amarilloEstado de conmutación y intermitente: TEACH-IN
Tensión nominal de trabajoUe24 V CC
Tensión de trabajoUB20 ... 30 V CC , rizado 10 %SS ; 12 ... 20 V CC sensibilidad reducida a 90 %
Corriente en vacíoI0≤ 20 mA
Retardo a la disponibilidadtv≤ 150 ms
Modo de entrada1 entrada programación
Nivelnivel bajo : 0 ... 0,7 V (Aprendizaje Teach-IN activo)
nivel alto : UB o entrada abierta (Aprendizaje Teach-IN inactivo)
Impedancia de entrada16 kΩ
Duración del impulso≥ 3 s
Tipo de salida1 salida de conmutación E0, npn, N.A.
Medición de la corriente de trabajoIe200 mA a prueba de cortocircuito/sobrecarga
Caída de tensiónUd≤ 2 V
Reproducibilidad± 1 mm
Frecuencia de conmutaciónf  10 Hz
Histéresis de distanciaHtip. 2,5 mm
Corriente residualIr≤ 0,01 mA
Influencia de la temperatura0,17 %/K
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Resistencia a choques30 g , 11 ms Duración
Resistencia a las vibraciones10 ... 55 Hz , Amplitud ± 1 mm
Tipo de conexiónconector M8 x 1 , 4 polos
Grado de protecciónIP67
Material
CarcasaPolicarbonato
Transductorresina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano
Posición del montajecualquiera
Masa10 g
Momento de apriete de los tornillos de fijaciónmáx. 0,2 Nm
Dimensiones
Altura31 mm
Anchura12 mm
Longitud23 mm
SalidaPunto de conmutación: 250 mm