Seleccione su país

Visite el sitio web global

KFU8-CRG2-1.D Amplificador Separador para transmisor

Ventajas clave de un vistazo

  • Acondicionador de señal de 1 canal
  • Uso universal con distintas fuentes de alimentación
  • Transmisores de 2 y tres hilos de entrada y fuentes de corriente de 2 hilos
  • Salida 0/4 mA ... 20 mA
  • 2 salidas de contacto de relé
  • Retardo ajustable con/sin tensión
  • Alarma máx./mín. programable
  • Función de linealización (máx. 20 puntos)
  • Supervisión de fallos de conducción
  • Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Datos técnicos de KFU8-CRG2-1.D

Tipo de señalEntrada analógica
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 2
Conexiónterminales 23, 24
Tensión de mediciónUr20 ... 90 V CC o 48 ... 253 V CA
Pérdida de potencia2 W / 3 VA
Consumo de potencia2,2 W / 4 VA
Interface de programaciónborne de programación
Lado de conexiónLado de campo
Conexiónterminales 1, 2, 3
Entrada I
Señal de entrada0/4 ... 20 mA
Tensión disponible> 15 V con 20 mA
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuito24 V / 33 mA
Resistencia de entrada45 Ω (terminales 2, 3)
Supervisión de fallos de conducciónrotura I < 0,2 mA; cortocircuito I > 22 mA
Lado de conexiónLado de control
Conexiónsalida I: terminales 10, 11, 12
salida II: terminales 16, 17, 18
salida: analógica terminales 8+, 7-
Señal de salida0 ... 20 mA ó 4 ... 20 mA
Salida I, IIseñal, relé
Cargando contacto250 V CA / 2 A / cos φ ≥ 0,7 ; 40 V CC / 2 A
Vida útil5 x 107 conmutaciones
Salida IIIseñal, analógica
Rango de corriente0 ... 20 mA ó 4 ... 20 mA
Tensión en vacíomax. 24 V CC
Cargamax. 650 Ω
Mensaje de errordescendente I ≤ 3,6 mA, ascendente I ≥ 21,5 mA (seg. NAMUR NE 43)
Retardo de arranque/Caida0 ... 250 s , ajustable
Entrada I
Precisión< 30 µA
Temperatura0,003 %/K (30 ppm)
Salida I, II
Retardo de respuesta≤ 200 ms con rebote desde 0 ... 20 mA
Salida III
Resolución≤ 10 µA
Precisión< 20 µA
Temperatura0,005 %/K (50 ppm)
Período de reacción< 650 ms con rebote desde 0 ... 20 mA en la entrada, 90 % del valor de escala total de salida
Entrada/otros circuitosaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Salida I, II/circuitos restantesaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Salida I, II, III contrariaaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Salida III/redaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Interface/Redaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
IndicadoresIndicadores LED , display
Elementos de mandoArea de trabajo
Configuraciónmediante botones de funcionamiento
mediante PACTware
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Baja tensión
Directiva 2014/35/UEEN 61010-1:2010
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2006
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Masa300 g
Dimensiones40 x 119 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa C2
Altura119 mm
Anchura40 mm
Profundidad115 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.