VBG-ENX-K30-DMD-S16-EV AS-Interface Gateway/Safety Monitor
Ventajas clave de un vistazo
- Gateway and safety monitor in one housing
- Connection to Ethernet Modbus TCP/IP
- SafeLink
- Integrated data decoupling
- Integrated webserver
- Certified up to SIL 3 according to IEC 61508 and EN 62061 and up to PLe according to EN 13849
- Memory card for configuration data
- 2 AS-Interface networks
- 2 safe output relays and 2 safe electronic outputs
- Integrated switch allows line topology
- DLR technology supports ring topology
- Max. 32 independent safety loops
Mostrar más
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- FR