Seleccione su país
NBB20-U1-UU Sensor inductivo
Ventajas clave de un vistazo
- Cabeza del sensor, convertible y orientable
- N.A./N.C., seleccionable
- Serie estándar
Tipo preferido







Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- CS
- DE
- EN
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Hoja de datosClasificaciónProduct DocumentationDesign / SimulationHomologacionesProductos relacionados
Datos técnicos de NBB20-U1-UU
Función de conmutación | Normalmente abierto/cerrado (NA/NC) | |
Tipo de salida | Dos hilos | |
Distancia de conmutación de medición | sn | 20 mm |
Instalación | enrasado | |
Polaridad de salida | CA/CC | |
Distancia de conmutación asegurada | sa | 0 ... 16,2 mm |
Distancia de conmutación real | sr | 18 ... 22 mm |
Factor de reducción rAl | 0,4 | |
Factor de reducción rCu | 0,3 | |
Factor de reducción r1.4301 | 0,77 | |
Factor de reducción rFe | 1 | |
Factor de reducción rMs | 0,43 | |
Tipo de salida | 2-hilos |
Frecuencia de conmutación | f | CA, 0 ... 30 Hz CC, 0 ... 100 Hz |
Histéresis | H | 1 ... 10 % tip. 5 % |
Protección contra la inversión de polaridad | no polarizado | |
Protección contra cortocircuito | sincronizado | |
Caída de tensión | Ud | ≤ 5 V (tip. 2 V) alimentación CC ≤ 8 V (tip. 3 V) alimentación CA |
Corriente de tiempo corto (20ms, 0,1Hz) | 0 ... 3000 mA | |
Corriente de trabajo | IL | 5 ... 500 mA |
Medición de la corriente de trabajo | Ie | 500 mA 50/60 Hz |
Corriente de trabajo mínima | Im | 5 mA |
Corriente residual | Ir | ≤ 1,5 mA |
Categoría de usuario | AC12 , AC140 , DC12 , DC13 | |
Retardo a la disponibilidad | tv | ≤ 300 ms |
Display de tensión de trabajo | LED, verde | |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo | |
Aviso de error | intermitente si hay sobrecorriente |
MTTFd | 540 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
Tensión nominal de trabajo | Ue | 24 ... 250 V CC / 24 ... 230 V CA |
Tensión de trabajo | UB | 20 ... 275 V CC / 20 ... 253 V CA |
Conformidad con la normativa | |||||
|
Clase de protección | II | |||||||
| ||||||||
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose "For use in NFPA 79 Applications only" Para protección contra picos de corriente, instale un fusible con una corriente nominal máx. 3 A y al menos 300 V AC/DC | |||||||
Autorización CCC | Ue 75VDC - 250VDC Ue 75VAC - 230VAC |
Temperatura ambiente | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Grado de ensuciamiento | 3 |
Tipo de conexión | Compartimento de terminales | ||||||||||
Información para la conexión | Se puede montar un máximo de dos conductores con la misma sección transversal del núcleo en una conexión de terminales. par de apriete 1,2 Nm + 10 % | ||||||||||
Sección transversal | hasta 2,5 mm2 | ||||||||||
| |||||||||||
Material de la carcasa | PA 6.6 / metal | ||||||||||
Superficie frontal | PA 6.6 | ||||||||||
Base de la carcasa | Plástico | ||||||||||
Grado de protección | IP67 | ||||||||||
Masa | 255 g | ||||||||||
Dimensiones | |||||||||||
| |||||||||||
Nota | Par de apriete: 1,8 Nm (carcasa) |