OMD8000-R2100-R2-2V15 Sensor LiDAR 2D
Ventajas clave de un vistazo
- Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición
- La medición de distancias sobre objeto
- Medición bidimensional sin piezas móviles
- Medición con tecnología de protección ocular frente al LED
- Ángulo de barrido de 88°
Mostrar más
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR
- ZH