OPC70P-F201-R2-45 Dispositivo de lectura fijo
Ventajas clave de un vistazo
- Lee códigos 1D y 2D a altas velocidades de hasta 10 m/s a 100 lecturas/s
- Gran profundidad del foco
- Comparación de logotipos
- Entrada del encoder giratorio
- Fiable en superficies reflectantes gracias a la tecnología de filtro polarizador
- Detección de presencia
Mostrar más
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR