KE5D2-6H/2R-S Monitor de seguridad
Ventajas clave de un vistazo
- Alimentación de 24 V CA/CC
- 6 entradas monitorizadas
- Montaje en carril DIN
- Contactos de relé de salida dobles
- Monitorización de relés interna
- Terminales de rosca enchufables
Mostrar más
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR