Seleccione su país

Visite el sitio web global

BT65A Actuador

Ventajas clave de un vistazo

  • Cuatro conos de mando de distancias, fijos, reubicados en 90°
  • Para válvulas, con movimientos giratorios de 180°ng a la derecha y a la izquierda
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de BT65A

Actuador para la serie F31
Diámetro de ondasmax. 65 mm
Colisis de fijaciónmax. 6 mm
Temperatura ambiente-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Diámetro de ondas< 58 mm
Altura de ondas20 mm y 30 mm
Figura agujeros de fijación30 x 80 mm
Material
CarcasaParte de fijación: PA
Disco de distanciaPA (1 pieza, grueso 10 mm)
Tapón de sombreretePE (1 pieza negra)
Tapón de identificaciónPA (2 piezas amarillas, 2 piezas negras)
Tornillo de fijaciónpara actuador: 1.4305 / AISI 303 (1 pieza M6 x 25)
para sensores -F31: 1.4305 / AISI 303 (2 piezas M5) (2 piezas M5 x 12)
Cono de mandoAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303 (integrado)
Masa40 g
Momento de apriete de los tornillos de fijación≤ 1,5 Nm