LCP*.* Control Units Ex e, Glass Fiber Reinforced Polyester (GRP)
Ventajas clave de un vistazo
- Glass fiber reinforced polyester (GRP) enclosure
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Ex de, Ex ib and Ex tb certified
- Up to 4 operators per enclosure
- Customizable configuration of operators, cable entry quantities and cable gland types as per specification
- Wide range of labels and accessories available
- 2 enclosure size options
- Degree of protection IP66
Mostrar más
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN