BIS510P-F201A-60 Vision Sensor
Ventajas clave de un vistazo
- Automatic learning of the reference image
- Automatic search for optimum image section
- Reliable on reflective surfaces through polarization filter technology
- Integrated error image memory
- Integrated illumination
- Image and barcode recognition with 10 page/s and a maximum sheet speed of 4 m/s
Mostrar más
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN