FB3202B2 HART Transmitter Power Supply, Input Isolator
Ventajas clave de un vistazo
- 1-channel
- Input Ex ia
- Power supply for 2- or 3-wire transmitters with 4 mA ... 20 mA
- Module can be exchanged under voltage (hot swap)
- Installation in suitable enclosures in Zone 1
- Supply circuit 15 V (20 mA)
- Input from active signals of 4-wire transmitters
- HART communication via field bus or service bus
- HART communication also for separately powered devices
- Simulation mode for service operations (forcing)
- Line fault detection (LFD) and Live Zero monitoring
- Permanently self-monitoring
Mostrar más
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN