VBG-PB-K20-D-EV24 AS-Interface gateway
Ventajas clave de un vistazo
- Connection to PROFIBUS DP
- Easy commissioning and fault diagnosis via LEDs and graphic display
- PROFIBUS DP V1 support
- Dublicate addressing detection
- Earth fault detection
- AS-Interface noise detection
- AS-Interface POWER24
Mostrar más
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- FR