ECA10TL - Analog Encoder con sisga
Ventajas clave de un vistazo
- Construcción de plástico robusta pero ligera
- Diseño compacto y delgado (el eje del encoder montado se utiliza como cojinete del tambor)
- Sin necesidad de adaptar los acoplamientos
- Numerosas opciones de montaje
- Cable de medición inoxidable y resistente a los ácidos
- Nivel de alineamiento y repetitibidad muy alto
- Rango de medición ajustable mediante los pulsadores
- Salida de tensión y corriente analógica
Mostrar más
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR