Seleccione su país

Visite el sitio web global

PMI14V-F166-2E2-1M-V15 Sistema de medición de posición inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • Rango de medición 0 ... 14 mm
  • 2 salidas de conmutación programables
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Datos técnicos de PMI14V-F166-2E2-1M-V15

Función del elemento de conmutaciónPNP N.A. dual
Distancia del objeto0,5 ... 2 mm
Rango de medición0 ... 14 mm
Tensión de trabajoUB18 ... 30 V CC
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Caída de tensiónUd≤ 3 V
Error de linealidad± 0,3 mm
RepetibilidadR± 0,05 mm
Resolución33 µm
Deriva de temperatura± 0,3 mm (con una distancia al objetivo de 0.5 mm)
Corriente en vacíoI0≤ 20 mA
MTTFd880 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Tipo de salidaPNP (2 canales)
Corriente de trabajoILpor canal 50 mA , Elemento espaciador 80 mA
Intervalo de conmutaciónposición programable, anchura 2 mm
Histéresis de conmutación0,4 mm
Protección contra cortocircuitosincronizado
Conformidad con la normativa
EstándaresEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007 EN 60947-5-7:2003
Temperatura ambiente-10 ... 70 °C (14 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP65
Material
CarcasaFundición de cinc, niquelado
Tapa , PBT
Elemento de amortiguaciónAcero estructural, p. ej. 1.0037, S235JR (anteriormente St37-2)
Conectores
RoscaM12 x 1
Par de apriete0,6 Nm
Nº de polos5
Cable
Diámetro del cable4,8 mm ± 0,2 mm
Radio de flexión> 10 x diámetro del cable
MaterialPUR apantallado
Colornegro
Número de núcleos5
Sección transversal0,14 mm2
LongitudL1 m
Masa76 g
Dimensiones
Altura17,7 mm
Anchura30 mm
Longitud39 mm