Seleccione su país

Visite el sitio web global

ECA10TL - SSI Encoder con sisga

Ventajas clave de un vistazo

  • Construcción de plástico robusta pero ligera
  • Diseño compacto y delgado (el eje del encoder montado se utiliza como cojinete del tambor)
  • Sin necesidad de adaptar los acoplamientos
  • Numerosas opciones de montaje
  • Cable de medición inoxidable y resistente a los ácidos
  • Nivel de alineamiento y repetitibidad muy alto
  • SSI-Interface
  • Muestreo magnético sin desgaste
  • Botones pulsadores adicionales para función de preajuste (solo característica de modelo SB2, SG2)

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
SSI interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Datos técnicos de ECA10TL - SSI

Encoder con sisga con interfaz SSI
Modo de detecciónExploración magnética
Tipo de dispositivoLínea objetivo con interfaz SSI
Longitud de la medición3000 ... 10000 mm
Tipo80 mm, 130 mm, 190 mm
ResoluciónSisga:
Diseño 80 mm: con 13 bits 0,028 mm; con 12 bits 0,056 mm
Diseño 130 mm: con 13 bits 0,047 mm; con 12 bits 0,094 mm
Diseño 190 mm: con 13 bits 0,068 mm; con 12 bits 0,0135 mm
Encoder:
25 bits en versión estándar (13 bits/revolución) o 24 bits como opción (12 bits/revolución)
Tensión de trabajoUB4,75 ... 30 V CC
Corriente en vacíoI0tip. 50 mA
Consumo de potenciaP0aprox. 1,5 W
Código de salidaCódigo Gray, código binario
Desarrollo del código (dirección de contaje)ajustable
Tipo de InterfazSSI
Cuadencia de la transferencia0,1 ... 2 MBit/s
Tiempo del ciclo< 100 µs
Conformidad con la normativaRS 422
Modo de entradaSelección del sentido de contaje (A/D)
Tensión de la señal
High4,75 V ... UB (decreciente en el sentido de las agujas del reloj)
Low0 ... 2 V o desconectado (creciente en el sentido de las agujas del reloj)
Corriente de entrada< 6 mA
Modo de entradaajuste a cero (PRESELECCIÓN 1) con flanco en bajada
Tensión de la señal
High4,75 V ... UB
Duración de la señalmin. 1,1 s
ConectorConector macho M12, 8 polos o Conector macho M23, 12 polos
Cable∅7 mm, 6 x 2 x 0,14 mm2
Grado de protecciónacc. DIN EN 60529
Lado de la conexióncon salida del cable: IP65
con salida del conector IP65
Sisga: IP50
Control climáticoDIN EN 60068-2-3, sin aturdimiento
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4:2007
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-2:2005
Temperatura ambiente-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Temperatura de trabajo-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Humedad del aire relativa98 % , sin aturdimiento
Diámetro del cable de medición0,55 mm
Material
CarcasaAcero, niquelado
Tiro de cablediseño 80/130 : Luranyl® o Lexan 920
diseño 190 : ABS-GF17
BridaAluminio
Cable de mediciónAcero inoxidable 1.4401/316
Vida mecánicahasta 106 Ciclos