FB1208B3 Digital Input
Ventajas clave de un vistazo
- 8-channel
- Inputs Ex ia
- Installation in suitable enclosures in Zone 1
- Module can be exchanged under voltage (hot swap)
- Dry contact or NAMUR inputs
- Positive or negative logic selectable
- Simulation mode for service operations (forcing)
- Line fault detection (LFD)
- Permanently self-monitoring
- On/Off delay
Mostrar más
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN