6500-01-*-PNO-LNO Ex pxb and Ex pyb purge and pressurization system
Ventajas clave de un vistazo
- Automatic purge and pressurization system for most applications
- User-friendly, easy programming
- LCD screen for operation status and LEDs for quick visual system identification
- HART communication via RS-485 with PACTware and device app via Bluetooth
- Maximum enclosure size 12.75 cubic meters
- Compact design with panel mounts or direct mounts available
- Universal power 20 to 30 VDC / 100 to 250 VAC. 50 to 60 HZ
- Pressure, temperature, dilution control and monitoring
- Up to SIL 2 acc. to IEC/EN 61508
Mostrar más
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN