Seleccione su país

Visite el sitio web global

ECA30PL - PROFINET Encoder con sisga

Ventajas clave de un vistazo

  • Robusta carcasa de tambor en aluminio
  • Recorrido del tambor cuando se retracta el cable con un husillo roscado
  • Fuelles con punta de acero
  • Gama completa de accesorios
  • La carcasa se puede revestir como opción (Hart Coat)
  • Cable de medición inoxidable y resistente a los ácidos
  • PROFINET-Interface
  • Muestreo magnético sin desgaste

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
PROFINET interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Datos técnicos de ECA30PL - PROFINET

Encoder con sisga con interfaz PROFINET
Modo de detecciónExploración magnética
Tipo de dispositivoLínea Premium con interfaz PROFINET
Longitud de la medición1000 ... 60000 mm
Tipo80 mm, 130 mm, 190 mm
ResoluciónSisga:
Diseño 80 mm: 0,024 mm
Diseño 130 mm: 0,041 mm
Diseño 190 mm: 0,059 mm
Encoder:
25 bits (13 bits/revolución)
B10d300000
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Corriente en vacíoI0tip. 134 mA
Consumo de potenciaP0aprox. 4 W
Retardo a la disponibilidadtv< 250 ms
Código de salidaCódigo binario
Desarrollo del código (dirección de contaje)ajustable
Tipo de InterfazPROFINET IO
Cuadencia de la transferencia100 MBit/s
ConectorEthernet : 2 x 1 toma M12, 4 clavijas y codificación D ; Alimentación : 1 conector M12 de 4 polos con codificación A
Grado de protecciónDIN EN 60529, IP65
Control climáticoDIN EN 60068-2-3, sin aturdimiento
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4:2007
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-2:2005
Temperatura ambiente-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Temperatura de trabajo-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Humedad del aire relativa98 % , sin aturdimiento
Diámetro del cable de medición1,35 mm
Radio de flexiónmín. 17 mm
Resistencia a la roturamín. 1227 N
Material
Tiro de cableAluminio, eloxado o Aluminio con revestimiento Hart Coat
EncoderCarcasa: Acero, niquelado
Brida: aluminio
BridaAluminio
Cable de mediciónAcero inoxidable 1.4401/316
Vida mecánicahasta 106 Ciclos