IQT1-FP-IO-V1 RFID read/write device
Ventajas clave de un vistazo
- Operating frequency 13.56 MHz
- IO-Link interface
- Conforms to ISO 15693
- Suitable for FRAM transponder
- LEDs as function indicators
- Connection via V1 (M12 x 1) plug connection
- Degree of protection IP67
- For connection to IO-Link master
Mostrar más
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN