DoorScan Interface Set Módulo de sensor, interfaz
Ventajas clave de un vistazo
- Módulo de sensor para el sensor de presencia configurable DoorScan®
- Interfaz multifunción con todas las prestaciones
- Alimentación integral de todo el sistema para una puerta
- También se puede utilizar para suministrar potencia a los módulos de emisor y receptor
- Puesta en marcha con un solo botón y función de aprendizaje automático
- SIL 2, certificado conforme a DIN18650/EN16005
- Montaje de los módulos sin herramientas mediante un mecanismo de enganche a presión
- Cable de transición de puerta para conectar el sensor al controlador
Mostrar más
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR
- IT