Seleccione su país

Visite el sitio web global

DoorScan-DS-4P-1600 Sensor óptico de detección directa infrarrojo-activo

Ventajas clave de un vistazo

  • Sensor de presencia móvil para puertas automáticas
  • SIL 2, certificado conforme a DIN18650/EN16005
  • Fiabilidad de detección excepcional
  • Funcionamiento fiable con cualquier tipo de revestimiento de suelos
  • Protección total hasta la pared sin desactivación del sensor
  • Protección adicional de los puntos de cierre principal y secundario
  • Montaje de los módulos sin herramientas mediante un mecanismo de enganche a presión
  • Salidas NPN o PNP conmutables

Mostrar más

Approval
Approval
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Datos técnicos de DoorScan-DS-4P-1600

Cortina óptica de protección individual para puertas automáticas conforme a DIN 18650/EN 16005, sistema completo para una puerta de hasta 1600 mm de ancho, salida NPN
Rango de detección mín.0 ... 1500 mm
Rango de detección máx.0 ... 3500 mm (Cuerpo de evaluación vertical, CA)
Rango de detección 1400 mm en altura de instalación de 2.100 mm
Emisor de luzIRED 850 nm
Diferencia blanco-negro (6 %/90 %)< 2 % con rango de detección 2000 mm
Nº de haces20
Modo operativoEvaluación de fondo
Diámetro del haz de luz8 cm con rango de detección 2000 mm
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 2
Nivel de prestaciones (PL)PL d
Categoríacat. 2
MTTFd112,7 a
Duración de servicio (TM)10 a
Indicación de la funciónreceptor: LED rojo: detección, reserva de funcionamiento, código de falla
Interface: LED rojo: detección, reserva de funcionamiento, código de falla
LED amarillo: estado de aprendizaje
LED verde: estado vacío
LED verde: estado de interruptor DIP
Elementos de mandoTecla TEACH-IN , Conmutador DIP para selección de tipo de operación
Tensión de trabajoUB24 V CC +/- 20 %
Corriente en vacíoI0máx. 320 mA
Consumo de potenciaP07,7 W
Entrada de Testnivel alto ≥ 15 V nivel bajo ≤ 2 V
Entrada de controlModo en espera activo con U = 11 V CC hasta 30 V CC
Tipo de conmutaciónConmutación claro
Señal de salidaconmutación reversible NPN o PNP , protegido contra cortocircuito
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA
Tiempo de respuesta≤ 52 ms
≤ 200 ms en modo de funcionamiento ampliado
Seguridad funcionalISO 13849-1 ; EN 61508 part1-4
Norma del productoEN 12978
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Longitud de la carcasa L1600 mm
Altura del montajemáx. 3500 mm
Grado de protecciónIP54 (en estado montado)
ConexiónTerminal conectable con cable de conexión de 6 hilos
Material
CarcasaAluminio / PA
Salida de luzPC (Policarbonato)
Masaaprox. 2760 g
Dimensiones(L x A x H) : 42 mm x 1600 mm x 37 mm
Altura42 mm
Profundidad37 mm
Longitud1600 mm
Volumen de suministroSistema de sensores para el lado de la bisagra y el lado principal (4 módulos de emisores y receptores cada uno, 1 módulo de interfaz, cable de conexión, 2 perfiles de alojamiento y cubiertas ópticas cada uno, y 4 tapas de extremo)