DoorScan-I Módulo de sensor, interfaz
Ventajas clave de un vistazo
- Módulo de sensor para el sensor de presencia configurable DoorScan®
- Interfaz multifunción con todas las prestaciones
- Alimentación integral de todo el sistema para una puerta
- También se puede utilizar para suministrar potencia a los módulos de emisor y receptor
- Puesta en marcha con un solo botón y función de aprendizaje automático
- SIL 2, certificado conforme a DIN18650/EN16005
- Montaje de los módulos sin herramientas mediante un mecanismo de enganche a presión
- Salidas NPN o PNP conmutables
Mostrar más
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR
- IT